Codice articolo del costruttore: LE-POEV 80G
Marca: BLICKLE
Prezzo: 27.09 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione
Altezza di montaggio H: 102 mm
Gamma di carico: 80.01–140.00 daN
Caratteristiche rotella: -
Lunghezza piastra L: 100 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LE-POEV 80G
Codice componente
|
---|
LE-POEV 80G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 102 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 102 | 523 | 80 | 32 | nero | no | no | -25 | 140 | - |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A |
Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no | Antiruggine | no |
Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-POEV, il codice articolo è il seguente: LE-POEV 80G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LE-POEV 80G.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Portata a 3 km/h(kg)
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LE-POEV 100G-FI-FA |
LE-POEV 100G-FI-SB |
LE-POEV 100G-FI-SB-FA |
LE-POEV 80G-FA |
LE-POEV 80G-FI |
LE-POEV 80G-FI-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.33 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 125 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 830 | 100 | 32 | nero | no | no | -25 | 150 | - | ||
44.63 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 125 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 737 | 100 | 32 | blu | si | si | -25 | 150 | - | ||
52.22 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 125 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 741 | 100 | 32 | blu | si | si | -25 | 150 | - | ||
33.65 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 102 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 102 | 541 | 80 | 32 | nero | no | no | -25 | 140 | - | ||
36.88 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 102 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 102 | 616 | 80 | 32 | nero | no | no | -25 | 140 | - | ||
43.45 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 102 | 80.01–140.00 | - | 100 | 85 | 80 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 102 | 634 | 80 | 32 | nero | no | no | -25 | 140 | - |