Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LER-PP (LER-PP 125KA)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LER-PP LER-PP 125KA

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LER-PP 125KA

Marca: BLICKLE

Prezzo: 41.40

Tempi di consegna: 23 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 190 mm

Gamma di carico: 140.01–220.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 70 mm

Diam. rotella D: 150 Ø


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LER-PP 125KA

Codice componente
LER-PP 125KA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

41.40 €

1 23 giorni 190140.01–220.00-7015050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15063812540si150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità
Materiale Materiale sintetico Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale
Durezza del rivestimento/anello 60 Shore D Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LER-PP, il codice articolo è il seguente: LER-PP 125KA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LER-PP 125KA.

Tipologia prodotto

Codice componente
LER-PP 100G-FI-FA
LER-PP 100KA
LER-PP 100KA-EL
LER-PP 125KA-EL
LER-PP 125KA-EL-FA
LER-PP 125KA-FA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

51.60 €

1 7 giorni 150140.01–220.00Conduttività elettrica7012540foro passanteruota con supporto girevole e freno12564010037si150

36.42 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-7012540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12555510037si150

42.95 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-7012540cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12556110037no150

48.36 €

1 23 giorni 190140.01–220.00-7015050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15060812540no150

58.05 €

1 23 giorni 190140.01–220.00Conduttività elettrica7015050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15078212540no150

51.09 €

1 23 giorni 190140.01–220.00Conduttività elettrica7015050cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15081212540si150

Supporto tecnico