Codice articolo del costruttore: LER-PPN 80R-FA
Marca: BLICKLE
Prezzo: 36.97 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione
Altezza di montaggio H: 150 mm
Gamma di carico: 80.01–140.00 daN
Caratteristiche rotella: -
Lunghezza piastra L: 70 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LER-PPN 80R-FA
Codice componente
|
---|
LER-PPN 80R-FA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.97 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 150 | 80.01–140.00 | - | 70 | 125 | 32 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 102 | 486 | 80 | 32 | 120 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale | Durezza del rivestimento/anello | 60 Shore D |
Colore del battistrada | bianco naturale | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LER-PPN, il codice articolo è il seguente: LER-PPN 80R-FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LER-PPN 80R-FA.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LER-PPN 100G-FI |
LER-PPN 100G-FI-FA |
LER-PPN 100R |
LER-PPN 100R-FA |
LER-PPN 80R-FI |
LER-PPN 80R-FI-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.83 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 190 | 140.01–220.00 | - | 70 | 150 | 50 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 630 | 100 | 37 | 150 | ||
51.60 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 190 | 140.01–220.00 | - | 70 | 150 | 50 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 702 | 100 | 37 | 150 | ||
33.91 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 190 | 140.01–220.00 | - | 70 | 150 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 125 | 545 | 100 | 37 | 150 | ||
42.70 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 235 | 140.01–220.00 | - | 70 | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 125 | 633 | 100 | 37 | 150 | ||
41.49 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 150 | 80.01–140.00 | - | 70 | 125 | 32 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 102 | 556 | 80 | 32 | 120 | ||
48.38 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 150 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 70 | 125 | 32 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 102 | 593 | 80 | 32 | 120 |