Codice articolo del costruttore: LER-VE 200R-FI
Marca: BLICKLE
Prezzo: 103.99 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 102 mm
Gamma di carico: 140.01–220.00 daN
Caratteristiche rotella: -
Lunghezza piastra L: 88 mm
Diam. rotella D: 80 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LER-VE 200R-FI
Codice componente
|
---|
LER-VE 200R-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.99 € | 1 | 7 giorni | 102 | 140.01–220.00 | - | 88 | 80 | 25 | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3390 | 200 | 50 | nero | no | no | 205 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Acciaio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a rullini |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio | Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | foro centrale | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | resistente all'idrolisi | no |
Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -25 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LER-VE, il codice articolo è il seguente: LER-VE 200R-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LER-VE 200R-FI.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LER-VE 100R-FA |
LER-VE 100R-FI |
LER-VE 100R-FI-EL |
LER-VE 200R-FI-EL |
LER-VE 200R-FI-EL-FA |
LER-VE 200R-FI-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.39 € | 1 | 7 giorni | 150 | 35.01–80.00 | - | 70 | 125 | 38 | ruota con supporto girevole | 125 | 802 | 100 | 30 | nero | no | no | 70 | ||
46.42 € | 1 | 5 giorni | 150 | 35.01–80.00 | - | 70 | 125 | 38 | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 913 | 100 | 30 | nero | no | no | 70 | ||
52.65 € | 1 | 7 giorni | 190 | 35.01–80.00 | - | 70 | 150 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 840 | 100 | 30 | nero | no | no | 70 | ||
143.83 € | 1 | 7 giorni | 125 | 140.01–220.00 | - | 88 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3058 | 200 | 50 | nero | no | no | 205 | ||
154.87 € | 1 | 7 giorni | 125 | 140.01–220.00 | - | 88 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3154 | 200 | 50 | nero | no | no | 205 | ||
115.02 € | 1 | 7 giorni | 125 | 140.01–220.00 | - | 88 | 100 | 30 | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3562 | 200 | 50 | nero | no | no | 205 |