Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-TPA (LE-TPA 80KFD)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-TPA LE-TPA 80KFD

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LE-TPA 80KFD

Marca: BLICKLE

Prezzo: 28.34

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 150 mm

Gamma di carico: 80.01–140.00 daN

Caratteristiche rotella: Conduttività elettrica

Lunghezza piastra L: 100 mm

Larghezza piastra W: 85 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LE-TPA 80KFD

Codice componente
LE-TPA 80KFD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Portata a 4 km/h
(kg)

28.34 €

1 7 giorni 15080.01–140.00Conduttività elettrica1008512538cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1025488032grigio argento100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità
Materiale Gomma Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A Colore del battistrada grigio resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto no Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-TPA, il codice articolo è il seguente: LE-TPA 80KFD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LE-TPA 80KFD.

Tipologia prodotto

Codice componente
LE-TPA 102G-FI-ELS
LE-TPA 102KF
LE-TPA 102KF-ELS
LE-TPA 80KFD-ELS
LE-TPA 80KFD-FI
LE-TPA 80KFD-FI-ELS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Portata a 4 km/h
(kg)

40.43 €

1 7 giorni 15035.01–80.00-1008512532foro passanteruota con supporto girevole e freno12568610032nero70

28.73 €

1 5 giorni 15080.01–140.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12562810032grigio argento110

36.98 €

1 7 giorni 19535.01–80.00-1008516040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12563210032nero70

33.77 €

1 7 giorni 15035.01–80.00Conduttività elettrica1008512538cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole1025458032nero65

37.90 €

1 7 giorni 15080.01–140.00-1008512538cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1026448032grigio argento100

43.33 €

1 7 giorni 15035.01–80.00-1008512538cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno1026458032nero65

Supporto tecnico