Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-VE (LE-VE 100R)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-VE LE-VE 100R

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LE-VE 100R

Marca: BLICKLE

Prezzo: 25.92

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 150 mm

Gamma di carico: 35.01–80.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 100 mm

Larghezza piastra W: 85 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LE-VE 100R

Codice componente
LE-VE 100R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

25.92 €

1 5 giorni 15035.01–80.00-1008512538ruota con supporto girevole12583710030neronono70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Acciaio Tipo di cuscinetto cuscinetto a rullini
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio Materiale Gomma Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -25

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-VE, il codice articolo è il seguente: LE-VE 100R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LE-VE 100R.

Tipologia prodotto

Codice componente
LE-VE 100R-EL
LE-VE 100R-EL-FA
LE-VE 100R-FA
LE-VE 100R-FI
LE-VE 100R-FI-EL
LE-VE 100R-FI-EL-FA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

32.13 €

1 7 giorni 15035.01–80.00-1008512538ruota con supporto girevole12576710030neronono70

39.72 €

1 7 giorni 15035.01–80.00-1008512538ruota con supporto girevole12579810030neronono70

33.50 €

1 7 giorni 15035.01–80.00-1008512538ruota con supporto girevole12584710030neronono70

36.50 €

1 5 giorni 12535.01–80.00-1008510030ruota con supporto girevole e freno12595510030neronono70

42.73 €

1 5 giorni 19035.01–80.00-1008515040ruota con supporto girevole e freno12589510030neronono70

50.32 €

1 7 giorni 19035.01–80.00Conduttività elettrica1008515040ruota con supporto girevole e freno12592310030neronono70

Supporto tecnico