Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-VPP (LE-VPP 80R)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-VPP LE-VPP 80R

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LE-VPP 80R

Marca: BLICKLE

Prezzo: 20.94

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 150 mm

Gamma di carico: 35.01–80.00 daN

Caratteristiche rotella: Conduttività elettrica

Lunghezza piastra L: 100 mm

Larghezza piastra W: 85 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LE-VPP 80R

Codice componente
LE-VPP 80R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

20.94 €

1 7 giorni 15035.01–80.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1025198025neronono50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità
Materiale Gomma Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LE-VPP, il codice articolo è il seguente: LE-VPP 80R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LE-VPP 80R.

Tipologia prodotto

Codice componente
LE-VPP 100G-FI-FA
LE-VPP 100G-FI-SG
LE-VPP 100G-FI-SG-FA
LE-VPP 80R-FA
LE-VPP 80R-FI
LE-VPP 80R-FI-FA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

38.70 €

1 7 giorni 15035.01–80.00-1008512538foro passanteruota con supporto girevole e freno12576810030neronono70

34.18 €

1 7 giorni 15035.01–80.00-1008512538foro passanteruota con supporto girevole e freno12575610030grigiosisi70

41.77 €

1 7 giorni 15035.01–80.00-1008512538foro passanteruota con supporto girevole e freno12578010030grigiosisi70

27.50 €

1 23 giorni 19535.01–80.00-1008516040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1025388025neronono50

30.73 €

1 7 giorni 19535.01–80.00-1008516040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1026288025neronono50

37.29 €

1 7 giorni 19535.01–80.00-1008516040cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno1026508025neronono50

Supporto tecnico