Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEX-PATH (LEX-PATH 125KFD)

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEX-PATH LEX-PATH 125KFD

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LEX-PATH 125KFD

Marca: BLICKLE

Prezzo: 88.86

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 150 mm

Gamma di carico: 140.01–220.00 daN

Caratteristiche rotella: Conduttività elettrica

Lunghezza piastra L: 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LEX-PATH 125KFD

Codice componente
LEX-PATH 125KFD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Antiruggine Portata a 4 km/h
(kg)

88.86 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15075212532no150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A
Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -25

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEX-PATH, il codice articolo è il seguente: LEX-PATH 125KFD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEX-PATH 125KFD.

Tipologia prodotto

Codice componente
LEX-PATH 100KFD-ELS
LEX-PATH 100KFD-FI
LEX-PATH 100KFD-FI-ELS
LEX-PATH 125KFD-ELS
LEX-PATH 125KFD-FI
LEX-PATH 125KFD-FI-ELS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Antiruggine Portata a 4 km/h
(kg)

97.92 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite12580.01–140.00-1008510032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12567610032no130

100.84 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite125140.01–220.00Conduttività elettrica1008510032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12577210032no150

116.72 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite12580.01–140.00-1008510032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno12578310032no130

109.77 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite150140.01–220.00-1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole15076812532no150

108.87 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite150140.01–220.00Conduttività elettrica1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno15088112532no150

129.76 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite150140.01–220.00-1008512532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno15090812532no150

Supporto tecnico