Codice articolo del costruttore: LEX-POEV 160KAD-1-SG
Marca: BLICKLE
Prezzo: 190.68 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 235 mm
Gamma di carico: 220.01–320.00 daN
Lunghezza piastra L: 100 mm
Larghezza piastra W: 85 mm
Diam. rotella D: 200 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEX-POEV 160KAD-1-SG
Codice componente
|
---|
LEX-POEV 160KAD-1-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Non macchia al contatto | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.68 € | 1 | 7 giorni | 235 | 220.01–320.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 195 | 1728 | 160 | 50 | si | no | -25 | 300 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | nero |
resistente all'idrolisi | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEX-POEV, il codice articolo è il seguente: LEX-POEV 160KAD-1-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEX-POEV 160KAD-1-SG.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Non macchia al contatto
Antiruggine
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEX-POEV 100KAD-SG |
LEX-POEV 100XKA-FI-SG |
LEX-POEV 100XKA-SG |
LEX-POEV 160KAD-FI-SG |
LEX-POEV 160KAD-IS-SG |
LEX-POEV 160KAD-SG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Non macchia al contatto | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.99 € | 1 | 5 giorni | 195 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 125 | 658 | 100 | 32 | si | no | -25 | 150 | ||
125.73 € | 1 | 23 giorni | 195 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 824 | 100 | 32 | si | si | -20 | 150 | ||
106.93 € | 1 | 23 giorni | 200 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 125 | 705 | 100 | 32 | si | si | -20 | 150 | ||
240.92 € | 1 | 7 giorni | 235 | 220.01–320.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 195 | 2184 | 160 | 50 | si | no | -25 | 300 | ||
342.65 € | 1 | 7 giorni | 235 | 220.01–320.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 195 | 2358 | 160 | 50 | si | no | -25 | 300 | ||
200.23 € | 1 | 7 giorni | 235 | 220.01–320.00 | 140 | 110 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 195 | 1842 | 160 | 50 | si | no | -25 | 300 |