Codice articolo del costruttore: LEXR-PATH 100G
Marca: BLICKLE
Prezzo: 72.97 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione
Altezza di montaggio H: 235 mm
Gamma di carico: 140.01–220.00 daN
Caratteristiche rotella: -
Lunghezza piastra L: 70 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEXR-PATH 100G
Codice componente
|
---|
LEXR-PATH 100G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Antiruggine | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.97 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 235 | 140.01–220.00 | - | 70 | 200 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole | 125 | 551 | 100 | 32 | si | 150 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale | Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A |
Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Resistenza termica min(°C) | -25 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEXR-PATH, il codice articolo è il seguente: LEXR-PATH 100G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEXR-PATH 100G.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Antiruggine
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEXR-PATH 100G-FI |
LEXR-PATH 100KFD |
LEXR-PATH 100KFD-ELS |
LEXR-PATH 100KFD-FI |
LEXR-PATH 100KFD-FI-ELS |
LEXR-PATH 125G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Antiruggine | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.93 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 140.01–220.00 | - | 70 | 200 | 40 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 664 | 100 | 32 | si | 150 | ||
80.93 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 140.01–220.00 | Conduttività elettrica | 70 | 200 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 125 | 602 | 100 | 32 | no | 150 | ||
96.81 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 80.01–140.00 | - | 70 | 200 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 125 | 616 | 100 | 32 | no | 130 | ||
100.07 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 140.01–220.00 | Conduttività elettrica | 70 | 200 | 40 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 732 | 100 | 32 | no | 150 | ||
115.95 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 102 | 80.01–140.00 | - | 70 | 80 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 737 | 100 | 32 | no | 130 | ||
80.46 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 102 | 140.01–220.00 | - | 70 | 80 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole | 150 | 641 | 125 | 32 | si | 150 |