Codice articolo del costruttore: LEXR-POEV 80KFD-FI-SG
Marca: BLICKLE
Prezzo: 106.26 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 195 mm
Gamma di carico: 80.01–140.00 daN
Lunghezza piastra L: 70 mm
Diam. rotella D: 160 Ø
Larghezza rotella B: 45 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEXR-POEV 80KFD-FI-SG
Codice componente
|
---|
LEXR-POEV 80KFD-FI-SG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Non macchia al contatto | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.26 € | 1 | 7 giorni | 195 | 80.01–140.00 | 70 | 160 | 45 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 102 | 618 | 80 | 32 | si | no | -25 | 140 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale |
Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | nero |
resistente all'idrolisi | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEXR-POEV, il codice articolo è il seguente: LEXR-POEV 80KFD-FI-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEXR-POEV 80KFD-FI-SG.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Non macchia al contatto
Antiruggine
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEXR-POEV 100KAD-SG |
LEXR-POEV 100XKA-FI-SG |
LEXR-POEV 100XKA-SG |
LEXR-POEV 80KFD-SG |
LEXR-POEV 80XKF-FI-SG |
LEXR-POEV 80XKF-SG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Non macchia al contatto | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.88 € | 1 | 7 giorni | 235 | 140.01–220.00 | 70 | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 125 | 608 | 100 | 32 | si | no | -25 | 150 | ||
124.97 € | 1 | 23 giorni | 235 | 140.01–220.00 | - | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 770 | 100 | 32 | si | si | -25 | 150 | ||
105.84 € | 1 | 23 giorni | 235 | 140.01–220.00 | - | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 125 | 650 | 100 | 32 | si | si | -25 | 150 | ||
83.95 € | 1 | 7 giorni | 195 | 80.01–140.00 | 70 | 160 | 45 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 102 | 523 | 80 | 32 | si | no | -25 | 140 | ||
123.22 € | 1 | 23 giorni | 195 | 80.01–140.00 | 70 | 160 | 45 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 102 | 613 | 80 | 32 | si | si | -20 | 140 | ||
100.89 € | 1 | 23 giorni | 195 | 80.01–140.00 | 70 | 160 | 45 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 102 | 518 | 80 | 32 | si | si | -20 | 140 |