Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEXR-TPA (LEXR-TPA 200G)

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEXR-TPA LEXR-TPA 200G

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LEXR-TPA 200G

Marca: BLICKLE

Prezzo: 184.60

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 190 mm

Gamma di carico: 220.01–320.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 88 mm

Diam. rotella D: 150 Ø


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LEXR-TPA 200G

Codice componente
LEXR-TPA 200G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Antiruggine Portata a 4 km/h
(kg)

184.60 €

1 7 giorni 190220.01–320.00-8815040foro passanteruota con supporto girevole235152420040grigio argentosi250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità
Materiale Gomma Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale
Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A Colore del battistrada grigio resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 60
Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEXR-TPA, il codice articolo è il seguente: LEXR-TPA 200G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEXR-TPA 200G.

Tipologia prodotto

Codice componente
LEXR-TPA 102G-FI-ELS
LEXR-TPA 102KFD
LEXR-TPA 102KFD-ELS
LEXR-TPA 200G-ELS
LEXR-TPA 200G-FI
LEXR-TPA 200G-FI-ELS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Antiruggine Portata a 4 km/h
(kg)

94.35 €

1 7 giorni 23535.01–80.00-7020040foro passanteruota con supporto girevole e freno12564210032nerosi70

76.26 €

1 7 giorni 23580.01–140.00Conduttività elettrica7020040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12556910032grigio argentono110

84.54 €

1 7 giorni 23535.01–80.00-7020040cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole12558110032nerono70

222.65 €

1 7 giorni 195140.01–220.00-8816040foro passanteruota con supporto girevole235150520040nerosi160

229.69 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-8816040foro passanteruota con supporto girevole e freno235185020040grigio argentosi250

267.74 €

1 7 giorni 235140.01–220.00-8820050foro passanteruota con supporto girevole e freno235191420040nerosi160

Supporto tecnico