Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEXZ-PO (Codici componente)

Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEXZ-PO
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con codolo, ruota in poliammide

Supporto: serie LEXZ

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
  • codolo a clip in acciaio inox e perno centrale avvitato e bloccato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LEXZ-PO 100G
LEXZ-PO 125G
LEXZ-PO 125G-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Portata a 4 km/h
(kg)

96.28 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00Conduttività elettrica20050ruota con supporto girevole12567210037bianco naturalebianco naturale150

102.52 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102140.01–220.00Conduttività elettrica8032ruota con supporto girevole15077112540bianco naturalebianco naturale150

125.32 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102140.01–220.00Conduttività elettrica8032ruota con supporto girevole e freno15090812540bianco naturalebianco naturale150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Materiale sintetico Adatto per autoclave no Tipo di montaggio codolo
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine si Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico