Codice articolo del costruttore: LEXZ-POTHS 125XKA
Marca: BLICKLE
Prezzo: 138.84 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione
Altezza di montaggio H: 125 mm
Gamma di carico: 140.01–220.00 daN
Caratteristiche rotella: -
Diam. rotella D: 100 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEXZ-POTHS 125XKA
Codice componente
|
---|
LEXZ-POTHS 125XKA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.84 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 140.01–220.00 | - | 100 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 150 | 890 | 125 | 40 | -20 | 150 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | codolo | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A |
Colore del battistrada | blu | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | si | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LEXZ-POTHS, il codice articolo è il seguente: LEXZ-POTHS 125XKA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEXZ-POTHS 125XKA.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEXZ-POTHS 100XKA-FI |
LEXZ-POTHS 100XR |
LEXZ-POTHS 100XR-FI |
LEXZ-POTHS 125XKA-FI |
LEXZ-POTHS 125XR |
LEXZ-POTHS 125XR-FI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.87 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 140.01–220.00 | - | 200 | 50 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 850 | 100 | 35 | -25 | 150 | ||
117.10 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 235 | 140.01–220.00 | - | 200 | 50 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 125 | 747 | 100 | 35 | -25 | 150 | ||
137.70 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | 140.01–220.00 | - | 100 | 37 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 866 | 100 | 35 | -25 | 150 | ||
161.80 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | 140.01–220.00 | - | 100 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 1021 | 125 | 40 | -20 | 150 | ||
126.83 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | 140.01–220.00 | Conduttività elettrica | 100 | 37 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole | 150 | 909 | 125 | 40 | -25 | 150 | ||
149.64 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | 140.01–220.00 | Conduttività elettrica | 100 | 37 | cuscinetto a rullini | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 1050 | 125 | 40 | -25 | 150 |