Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LEZ-VE (LEZ-VE 80R-SG)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LEZ-VE LEZ-VE 80R-SG

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LEZ-VE 80R-SG

Marca: BLICKLE

Prezzo: 34.80

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 195 mm

Gamma di carico: 35.01–80.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Diam. rotella D: 160 Ø

Larghezza rotella B: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LEZ-VE 80R-SG

Codice componente
LEZ-VE 80R-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

34.80 €

1 7 giorni 19535.01–80.00-16040ruota con supporto girevole1026808025grigiosisi50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Acciaio Tipo di cuscinetto cuscinetto a rullini
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio Materiale Gomma Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio codolo Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -25

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LEZ-VE, il codice articolo è il seguente: LEZ-VE 80R-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEZ-VE 80R-SG.

Tipologia prodotto

Codice componente
LEZ-VE 100R
LEZ-VE 100R-EL
LEZ-VE 100R-FI
LEZ-VE 100R-FI-EL
LEZ-VE 100R-FI-SG
LEZ-VE 100R-SG
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

36.70 €

1 7 giorni 19035.01–80.00Conduttività elettrica15040ruota con supporto girevole12592610030neronono70

42.91 €

1 7 giorni 19035.01–80.00-15040ruota con supporto girevole12585110030neronono70

54.20 €

1 7 giorni 19035.01–80.00Conduttività elettrica15040ruota con supporto girevole e freno125101210030neronono70

60.44 €

1 23 giorni 19035.01–80.00-15040ruota con supporto girevole e freno125101210030neronono70

57.27 €

1 7 giorni 19035.01–80.00-15040ruota con supporto girevole e freno12599610030grigiosisi70

39.75 €

1 7 giorni 19535.01–80.00-16040ruota con supporto girevole12588210030grigiosisi70

Supporto tecnico