Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-ALBS (LH-ALBS 82K)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-ALBS LH-ALBS 82K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LH-ALBS 82K

Marca: BLICKLE

Prezzo: 136.11

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 140 mm

Gamma di carico: 220.01–320.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 100 mm

Larghezza piastra W: 85 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LH-ALBS 82K

Codice componente
LH-ALBS 82K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

136.11 €

1 7 giorni 140220.01–320.00-1008510040ruota con supporto girevole12016338040230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore del battistrada blu
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-ALBS, il codice articolo è il seguente: LH-ALBS 82K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LH-ALBS 82K.

Tipologia prodotto

Codice componente
LH-ALBS 100K-1-FI-FS
LH-ALBS 100K-1-FS
LH-ALBS 100K-1-ST
LH-ALBS 100K-1-ST-FS
LH-ALBS 82K-FI
LH-ALBS 82K-ST
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

208.76 €

1 23 giorni 165220.01–320.00-1008512540ruota con supporto girevole e freno140234110040320

174.03 €

1 23 giorni 165220.01–320.00-1008512540ruota con supporto girevole140204710040320

131.10 €

1 7 giorni 165220.01–320.00-1008512540ruota con supporto girevole e freno140207010040320

213.53 €

1 23 giorni 165220.01–320.00-1008512540ruota con supporto girevole e freno140224610040320

182.44 €

1 7 giorni 140220.01–320.00Conduttività elettrica1008510040ruota con supporto girevole e freno12018868040230

175.61 €

1 7 giorni 140220.01–320.00Conduttività elettrica1008510040ruota con supporto girevole e freno12018288040230

Supporto tecnico