Supporto: serie LH
Ruota: serie ALEV
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Durezza del rivestimento/anello | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.85 € | 1 | 7 giorni | 165 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 165 | 2010 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
128.86 € | 1 | 7 giorni | 165 | 220.01–320.00 | Tipo antistatico | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 165 | 2006 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
165.45 € | 1 | 23 giorni | 165 | 220.01–320.00 | Tipo antistatico | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 165 | 2313 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
154.43 € | 1 | 23 giorni | 165 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 165 | 2294 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
142.03 € | 1 | 7 giorni | 165 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2230 | 125 | 40 | 65 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
164.30 € | 1 | 7 giorni | 165 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2235 | 125 | 40 | 71 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
200.88 € | 1 | 23 giorni | 165 | 220.01–320.00 | Tipo antistatico | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2561 | 125 | 40 | 71 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
192.45 € | 1 | 23 giorni | 165 | 220.01–320.00 | Tipo antistatico | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2571 | 125 | 40 | 65 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
157.35 € | 1 | 7 giorni | 165 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2280 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
168.38 € | 1 | 7 giorni | 165 | 220.01–320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2246 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
204.95 € | 1 | 23 giorni | 165 | 220.01–320.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2583 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
193.93 € | 1 | 23 giorni | 165 | 220.01–320.00 | Conduttività elettrica | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2564 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
123.27 € | 1 | 7 giorni | 165 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 165 | 2310 | 125 | 40 | 65 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
131.70 € | 1 | 7 giorni | 165 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 165 | 2310 | 125 | 40 | 71 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
168.26 € | 1 | 23 giorni | 165 | 220.01–320.00 | Tipo antistatico | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole | 165 | 2596 | 125 | 40 | 71 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
160.85 € | 1 | 7 giorni | 165 | 220.01–320.00 | Tipo antistatico | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2620 | 125 | 40 | 65 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
169.28 € | 1 | 7 giorni | 165 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2620 | 125 | 40 | 71 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
205.87 € | 1 | 23 giorni | 170 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2906 | 125 | 40 | 71 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
197.43 € | 1 | 23 giorni | 170 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2916 | 125 | 40 | 65 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
162.34 € | 1 | 7 giorni | 170 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2620 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
173.35 € | 1 | 7 giorni | 170 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2647 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
209.94 € | 1 | 23 giorni | 170 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2928 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
198.92 € | 1 | 23 giorni | 170 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2897 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
159.84 € | 1 | 23 giorni | 170 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole | 165 | 2606 | 125 | 40 | 65 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
124.75 € | 1 | 7 giorni | 170 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole | 165 | 2310 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
135.77 € | 1 | 7 giorni | 170 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole | 165 | 2333 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
172.35 € | 1 | 23 giorni | 170 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole | 165 | 2618 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
161.33 € | 1 | 23 giorni | 170 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole | 165 | 2560 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
162.77 € | 1 | 7 giorni | 170 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 125 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2570 | 125 | 40 | 65 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
171.20 € | 1 | 7 giorni | 197 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2555 | 125 | 40 | 71 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
207.76 € | 1 | 23 giorni | 197 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2866 | 125 | 40 | 71 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
199.35 € | 1 | 23 giorni | 197 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2876 | 125 | 40 | 65 Shore A | nero | no | no | 250 | ||
164.25 € | 1 | 7 giorni | 197 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2570 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
175.27 € | 1 | 7 giorni | 197 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2614 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
211.85 € | 1 | 23 giorni | 197 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2888 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
200.83 € | 1 | 23 giorni | 197 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 165 | 2869 | 125 | 40 | 65 Shore A | grigio | si | si | 250 | ||
171.02 € | 1 | 7 giorni | 197 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole | 170 | 3315 | 125 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | 300 | ||
206.95 € | 1 | 7 giorni | 197 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 3941 | 125 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | 300 | ||
251.88 € | 1 | 23 giorni | 197 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 4435 | 125 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | 300 | ||
208.65 € | 1 | 7 giorni | 197 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 3978 | 125 | 50 | 65 Shore A | grigio | si | si | 300 | ||
253.58 € | 1 | 23 giorni | 197 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 150 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 4424 | 125 | 50 | 65 Shore A | grigio | si | si | 300 | ||
215.95 € | 1 | 23 giorni | 202 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 170 | 3840 | 125 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | 300 | ||
172.72 € | 1 | 7 giorni | 202 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 170 | 3130 | 125 | 50 | 65 Shore A | grigio | si | si | 300 | ||
217.65 € | 1 | 23 giorni | 202 | 220.01–320.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 170 | 3804 | 125 | 50 | 65 Shore A | grigio | si | si | 300 | ||
217.12 € | 1 | 7 giorni | 202 | 220.01–320.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 3870 | 125 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | 300 | ||
262.05 € | 1 | 23 giorni | 202 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 4395 | 125 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | 300 | ||
218.80 € | 1 | 7 giorni | 202 | 220.01–320.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 3900 | 125 | 50 | 65 Shore A | grigio | si | si | 300 | ||
263.74 € | 1 | 23 giorni | 202 | 220.01–320.00 | Tipo antistatico | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 4402 | 125 | 50 | 65 Shore A | grigio | si | si | 300 | ||
172.17 € | 1 | 7 giorni | 202 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 197 | 3554 | 150 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | 400 | ||
204.58 € | 1 | 7 giorni | 202 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 4160 | 150 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | 400 | ||
250.04 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 4850 | 150 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | 400 | ||
211.13 € | 1 | 7 giorni | 202 | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 4150 | 150 | 50 | 65 Shore A | grigio | si | si | 400 | ||
256.60 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 4784 | 150 | 50 | 65 Shore A | grigio | si | si | 400 | ||
217.62 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 197 | 4188 | 150 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | 400 | ||
178.73 € | 1 | 7 giorni | 202 | 320.01–485.00 | Conduttività elettrica | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 197 | 3566 | 150 | 50 | 65 Shore A | grigio | si | si | 400 | ||
224.19 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 197 | 4430 | 150 | 50 | 65 Shore A | grigio | si | si | 400 | ||
218.25 € | 1 | 7 giorni | 202 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 4120 | 150 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | 400 | ||
263.70 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 4754 | 150 | 50 | 65 Shore A | nero | no | no | 400 | ||
224.81 € | 1 | 7 giorni | 202 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 4142 | 150 | 50 | 65 Shore A | grigio | si | si | 400 | ||
270.27 € | 1 | 23 giorni | 202 | 320.01–485.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 197 | 4750 | 150 | 50 | 65 Shore A | grigio | si | si | 400 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso | Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no |
Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Durezza del rivestimento/anello
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali