Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-ALST (LH-ALST 150K)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-ALST LH-ALST 150K

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LH-ALST 150K

Marca: BLICKLE

Prezzo: 200.63

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 202 mm

Gamma di carico: 485.01–750.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 140 mm

Larghezza piastra W: 110 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LH-ALST 150K

Codice componente
LH-ALST 150K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

200.63 €

1 7 giorni 202485.01–750.00-14011016050ruota con supporto girevole197355615050verde500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-ALST, il codice articolo è il seguente: LH-ALST 150K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LH-ALST 150K.

Tipologia prodotto

Codice componente
LH-ALST 100K-1-FI
LH-ALST 100K-1-FI-AS
LH-ALST 100K-1-FI-AS-FS
LH-ALST 150K-AS
LH-ALST 150K-AS-FS
LH-ALST 150K-FI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

163.63 €

1 5 giorni 140220.01–320.00Tipo antistatico1008510040ruota con supporto girevole e freno140210010040verde320

182.17 €

1 23 giorni 140220.01–320.00-1008510040ruota con supporto girevole e freno140212510040grigio scuro320

218.73 €

1 23 giorni 165220.01–320.00-1008512540ruota con supporto girevole e freno140235210040grigio scuro320

222.53 €

1 23 giorni 202485.01–750.00Tipo antistatico14011016050ruota con supporto girevole197354415050grigio scuro500

268.00 €

1 23 giorni 202485.01–750.00Tipo antistatico14011016050ruota con supporto girevole197419415050grigio scuro500

233.05 €

1 7 giorni 202485.01–750.00-14011016050ruota con supporto girevole e freno197416515050verde500

Supporto tecnico