Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-ALTH (LH-ALTH 150K-FS)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-ALTH LH-ALTH 150K-FS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LH-ALTH 150K-FS

Marca: BLICKLE

Prezzo: 242.94

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 202 mm

Gamma di carico: 485.01–750.00 daN

Caratteristiche rotella: Tipo antistatico

Lunghezza piastra L: 140 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LH-ALTH 150K-FS

Codice componente
LH-ALTH 150K-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

242.94 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.00Tipo antistatico14011016050ruota con supporto girevole197414015050marrone chiaro650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso
Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-ALTH, il codice articolo è il seguente: LH-ALTH 150K-FS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LH-ALTH 150K-FS.

Tipologia prodotto

Codice componente
LH-ALTH 100K-1-FI
LH-ALTH 100K-1-FI-AS
LH-ALTH 100K-1-FI-AS-FS
LH-ALTH 150K-ST
LH-ALTH 150K-ST-AS
LH-ALTH 150K-ST-AS-FS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

158.81 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite140320.01–485.00Tipo antistatico1008510040ruota con supporto girevole e freno140206310040marrone chiaro350

178.95 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite140320.01–485.00-1008510040ruota con supporto girevole e freno140205010040grigio350

215.53 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite140320.01–485.00-1008510040ruota con supporto girevole e freno140233910040grigio350

243.56 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite202485.01–750.00Tipo antistatico14011016050ruota con supporto girevole e freno197410015050marrone chiaro650

265.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite202485.01–750.00Tipo antistatico14011016050ruota con supporto girevole e freno197410015050grigio650

310.85 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite202485.01–750.00-14011016050ruota con supporto girevole e freno197469015050grigio650

Supporto tecnico