Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHF-ALEV (LHF-ALEV 100K-3)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHF-ALEV LHF-ALEV 100K-3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LHF-ALEV 100K-3

Marca: BLICKLE

Prezzo: 287.70

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 175 mm

Gamma di carico: 140.01–220.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 140 mm

Larghezza piastra W: 110 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LHF-ALEV 100K-3

Codice componente
LHF-ALEV 100K-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

287.70 €

1 7 giorni 175140.01–220.00-140110100175396010040neronono200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Larghezza rotella B(mm) 40
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto girevole ammortizzato Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHF-ALEV, il codice articolo è il seguente: LHF-ALEV 100K-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LHF-ALEV 100K-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
LHF-ALEV 100K-1
LHF-ALEV 100K-1-SG
LHF-ALEV 100K-3-SG
LHF-ALEV 125K-1
LHF-ALEV 125K-1-SG
LHF-ALEV 125K-3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

279.57 €

1 5 giorni 175140.01–220.00Tipo antistatico10085100175371010040neronono200

281.05 €

1 7 giorni 175140.01–220.00-10085100175371410040grigiosisi200

289.18 €

1 7 giorni 175140.01–220.00Tipo antistatico140110100175400010040grigiosisi200

287.25 €

1 7 giorni 175220.01–320.00Tipo antistatico10085100200388512540neronono250

288.73 €

1 7 giorni 175220.01–320.00-10085100200389012540grigiosisi250

295.38 €

1 7 giorni 175220.01–320.00-140110100200418012540neronono250

Supporto tecnico