Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHF-ALTH (LHF-ALTH 160K-AS)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHF-ALTH LHF-ALTH 160K-AS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LHF-ALTH 160K-AS

Marca: BLICKLE

Prezzo: 511.40

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 140 mm

Gamma di carico: 485.01–750.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 140 mm

Larghezza piastra W: 110 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LHF-ALTH 160K-AS

Codice componente
LHF-ALTH 160K-AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

511.40 €

1 7 giorni 140485.01–750.00-14011010035245760016050grigio750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto girevole ammortizzato
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHF-ALTH, il codice articolo è il seguente: LHF-ALTH 160K-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LHF-ALTH 160K-AS.

Tipologia prodotto

Codice componente
LHF-ALTH 101K-1-FA-CO
LHF-ALTH 101K-3-AS-FA
LHF-ALTH 101K-3-AS-FA-CO
LHF-ALTH 160K-AS-CO
LHF-ALTH 160K-CO
LHF-ALTH 200K
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

317.61 €

1 23 giorni 265320.01–485.00Tipo antistatico1008520050175370110040marrone chiaro350

345.47 €

1 7 giorni 265320.01–485.00-14011020050175410010040grigio350

358.84 €

1 23 giorni 140320.01–485.00-14011010035175403510040grigio350

519.65 €

1 23 giorni 140485.01–750.00-14011010035245769416050grigio750

483.78 €

1 23 giorni 140485.01–750.00-14011010035245767016050marrone chiaro750

495.90 €

1 7 giorni 140750.01 o sup.-14011010035265800020050marrone chiaro800

Supporto tecnico