Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-PO (LH-PO 150G-FI)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-PO LH-PO 150G-FI

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LH-PO 150G-FI

Marca: BLICKLE

Prezzo: 167.42

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 197 mm

Gamma di carico: 320.01–485.00 daN

Caratteristiche rotella: Conduttività elettrica

Lunghezza piastra L: 140 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LH-PO 150G-FI

Codice componente
LH-PO 150G-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

167.42 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione197320.01–485.00Conduttività elettrica14011015050foro passanteruota con supporto girevole e freno197354015050bianco naturalebianco naturale-25400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-PO, il codice articolo è il seguente: LH-PO 150G-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LH-PO 150G-FI.

Tipologia prodotto

Codice componente
LH-PO 100G-1-ELS-FA-FS
LH-PO 100G-1-ELS-FS
LH-PO 100G-1-FA
LH-PO 150G-FI-ELS
LH-PO 150G-FI-ELS-FA
LH-PO 150G-FI-ELS-FA-FS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

141.81 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite140220.01–320.00-1008510037foro passanteruota con supporto girevole140184110037grigiogrigio-25280

133.05 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite140220.01–320.00-1008510037foro passanteruota con supporto girevole140175910037grigiogrigio-25280

89.66 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite140220.01–320.00-1008510037foro passanteruota con supporto girevole140157910037bianco naturalebianco naturale-25280

194.85 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite197320.01–485.00Conduttività elettrica14011015050foro passanteruota con supporto girevole e freno197361615050grigiogrigio-25400

205.89 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite197320.01–485.00Conduttività elettrica14011015050foro passanteruota con supporto girevole e freno197382515050grigiogrigio-25400

251.35 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite197320.01–485.00-14011015050foro passanteruota con supporto girevole e freno197445915050grigiogrigio-25400

Supporto tecnico