Codice articolo del costruttore: LH-SE 125K-ST
Marca: BLICKLE
Prezzo: 222.13 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 202 mm
Gamma di carico: 220.01–320.00 daN
Materiale bozzello: Tecnopolimero
Lunghezza piastra L: 140 mm
Larghezza piastra W: 110 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LH-SE 125K-ST
Codice componente
|
---|
LH-SE 125K-ST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Materiale bozzello | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Materiale (dettagli) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.13 € | 1 | 7 giorni | 202 | 220.01–320.00 | Tecnopolimero | 140 | 110 | 160 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 3840 | 125 | 53 | nero | nero | no | no | 320 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale | Gomma |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A |
resistente all'idrolisi | no | Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-SE, il codice articolo è il seguente: LH-SE 125K-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LH-SE 125K-ST.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Materiale bozzello
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Materiale (dettagli)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Colore della carrozzeria della ruota
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LH-SE 100K-1-FS |
LH-SE 100K-1-ST |
LH-SE 100K-1-ST-FS |
LH-SE 125K-ST-FS |
LH-SE 125K-ST-SG |
LH-SE 125K-ST-SG-FS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Materiale bozzello | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Materiale (dettagli) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.83 € | 1 | 23 giorni | 170 | 220.01–320.00 | Tecnopolimero | 100 | 85 | 125 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 140 | 2182 | 100 | 45 | nero | nero | no | no | 270 | ||
153.75 € | 1 | 7 giorni | 170 | 220.01–320.00 | Tecnopolimero | 100 | 85 | 125 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2162 | 100 | 45 | nero | nero | no | no | 270 | ||
190.33 € | 1 | 23 giorni | 202 | 220.01–320.00 | Tecnopolimero | 100 | 85 | 160 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 140 | 2362 | 100 | 45 | nero | nero | no | no | 270 | ||
267.07 € | 1 | 23 giorni | 202 | 220.01–320.00 | Tecnopolimero | 140 | 110 | 160 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 4340 | 125 | 53 | nero | nero | no | no | 320 | ||
227.24 € | 1 | 7 giorni | 202 | 220.01–320.00 | Tecnopolimero | 140 | 110 | 160 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 3940 | 125 | 50 | grigio | nero | si | si | 320 | ||
272.16 € | 1 | 23 giorni | 202 | 220.01–320.00 | Tecnopolimero | 140 | 110 | 160 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 4334 | 125 | 50 | grigio | nero | si | si | 320 |