Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-SETH (LH-SETH 150K-FS)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-SETH LH-SETH 150K-FS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LH-SETH 150K-FS

Marca: BLICKLE

Prezzo: 318.15

Tempi di consegna: 23 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 295 mm

Gamma di carico: 485.01–750.00 daN

Diam. rotella D: 250 Ø

Larghezza rotella B: 60 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LH-SETH 150K-FS

Codice componente
LH-SETH 150K-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

318.15 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295485.01–750.0025060ruota con supporto girevole197474615050650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Acciaio Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa Materiale Poliuretano
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LH-SETH, il codice articolo è il seguente: LH-SETH 150K-FS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LH-SETH 150K-FS.

Tipologia prodotto

Codice componente
LH-SETH 125K-FS
LH-SETH 125K-ST
LH-SETH 125K-ST-FS
LH-SETH 150K-ST
LH-SETH 150K-ST-FS
LH-SETH 160K
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

292.66 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite245485.01–750.0020050ruota con supporto girevole170413012550500

293.82 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite245485.01–750.0020050ruota con supporto girevole e freno170420012550500

338.75 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite262485.01–750.0020050ruota con supporto girevole e freno170475012550500

318.78 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite295485.01–750.0025060ruota con supporto girevole e freno197475415050650

364.23 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite295485.01–750.0025060ruota con supporto girevole e freno197537015050650

276.92 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite295485.01–750.0025060ruota con supporto girevole202430416050700

Supporto tecnico