Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHZ-ALTH (LHZ-ALTH 160K-AS-CO)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHZ-ALTH LHZ-ALTH 160K-AS-CO

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LHZ-ALTH 160K-AS-CO

Marca: BLICKLE

Prezzo: 250.75

Tempi di consegna: 23 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 245 mm

Gamma di carico: 485.01–750.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Diam. rotella D: 200 Ø


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LHZ-ALTH 160K-AS-CO

Codice componente
LHZ-ALTH 160K-AS-CO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

250.75 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.00-200ruota con supporto girevole202350416050grigio750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Alluminio Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio codolo Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LHZ-ALTH, il codice articolo è il seguente: LHZ-ALTH 160K-AS-CO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LHZ-ALTH 160K-AS-CO.

Tipologia prodotto

Codice componente
LHZ-ALTH 127K-FI-AS
LHZ-ALTH 127K-ST
LHZ-ALTH 127K-ST-AS
LHZ-ALTH 160K-CO
LHZ-ALTH 160K-FI
LHZ-ALTH 160K-FI-AS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

277.27 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite202485.01–750.00-160ruota con supporto girevole e freno170390612554grigio750

259.02 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite202485.01–750.00Tipo antistatico160ruota con supporto girevole e freno170370012554marrone chiaro750

280.50 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite245485.01–750.00-200ruota con supporto girevole e freno170384612554grigio750

227.34 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite245485.01–750.00-200ruota con supporto girevole202348016050marrone chiaro750

260.11 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite245485.01–750.00Tipo antistatico200ruota con supporto girevole e freno202410916050marrone chiaro750

283.55 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite245485.01–750.00Tipo antistatico200ruota con supporto girevole e freno202406416050grigio750

Supporto tecnico