Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LIK-POHI

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LIK-POHI
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, ruota in materiale termoplastico Blickle TempLine® Performance,

Supporto: serie LIK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • il gioco del gruppo rotante è regolato specificamente per applicazioni ad alta temperatura
  • grasso estremamente resistente alle alte temperature

Ruota: serie POHI

  • termoplastico resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, durezza 85 Shore D, colore grigio scuro
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C
  • La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LIK-POHI 102G-1
LIK-POHI 102G-1-FI
LIK-POHI 102HK-1
LIK-POHI 102HK-1-FI
LIK-POHI 125G-1
LIK-POHI 125G-1-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

75.23 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione130220.01–320.0010038foro passanteruota con supporto girevole130104710038250

93.72 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.0012540foro passanteruota con supporto girevole e freno130125410038250

94.13 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.0012540cuscinetto a sfereruota con supporto girevole130119110038250

113.10 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.0012540cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno130139010038250

83.96 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione155220.01–320.0012540foro passanteruota con supporto girevole155120012540300

102.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170220.01–320.0012550foro passanteruota con supporto girevole e freno155145512540300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Caratteristiche rotella Termoresistenza Lunghezza piastra L(mm) 100
Larghezza piastra W(mm) 85 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature Materiale Materiale sintetico
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 85 Shore D
Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota grigio scuro resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 250 Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico