Codice articolo del costruttore: LIR-POHI 100G
Marca: BLICKLE
Prezzo: 52.59 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 125 mm
Diam. rotella D: 100 Ø
Larghezza rotella B: 30 mm
Tipo di cuscinetto: foro passante
Tipo prodotto: ruota con supporto girevole
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LIR-POHI 100G
Codice componente
|
---|
LIR-POHI 100G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.59 € | 1 | 7 giorni | 125 | 100 | 30 | foro passante | ruota con supporto girevole | 125 | 596 | 100 | 30 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | 140.01–220.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Termoresistenza | Lunghezza piastra L(mm) | 70 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature |
Materiale | Materiale sintetico | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore D | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio scuro |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 250 | Resistenza termica min(°C) | -25 |
Portata a 4 km/h(kg) | 150 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LIR-POHI, il codice articolo è il seguente: LIR-POHI 100G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LIR-POHI 100G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LIR-POHI 100G-FI |
LIR-POHI 102G |
LIR-POHI 102G-FI |
LIR-POHI 102HK |
LIR-POHI 102HK-FI |
LIR-POHI 125G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.10 € | 1 | 7 giorni | 150 | 125 | 38 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 723 | 100 | 30 | ||
56.67 € | 1 | 7 giorni | 150 | 125 | 38 | foro passante | ruota con supporto girevole | 125 | 645 | 100 | 38 | ||
78.20 € | 1 | 7 giorni | 125 | 100 | 30 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 760 | 100 | 38 | ||
75.88 € | 1 | 7 giorni | 125 | 100 | 30 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 125 | 788 | 100 | 38 | ||
98.00 € | 1 | 7 giorni | 125 | 100 | 30 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 125 | 910 | 100 | 38 | ||
72.65 € | 1 | 7 giorni | 125 | 100 | 30 | foro passante | ruota con supporto girevole | 150 | 810 | 125 | 40 |