Codice articolo del costruttore: LIX-POHI 200HXK
Marca: BLICKLE
Prezzo: 359.42 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione
Altezza di montaggio H: 125 mm
Gamma di carico: 320.01–485.00 daN
Lunghezza piastra L: 140 mm
Larghezza piastra W: 110 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LIX-POHI 200HXK
Codice componente
|
---|
LIX-POHI 200HXK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.42 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 30 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole | 235 | 2858 | 200 | 50 | 350 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Caratteristiche rotella | Termoresistenza | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Materiale sintetico | Adatto per autoclave | si | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore D | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio scuro |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | si |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 250 | Resistenza termica min(°C) | -25 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio inox, serie LIX-POHI, il codice articolo è il seguente: LIX-POHI 200HXK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LIX-POHI 200HXK.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LIX-POHI 100G-OF |
LIX-POHI 125G |
LIX-POHI 125G-FI |
LIX-POHI 200HXK-FI |
LIX-POHI 81G |
LIX-POHI 81G-FI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.61 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 30 | foro passante | ruota con supporto girevole | 125 | 668 | 100 | 30 | 150 | ||
116.03 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 30 | foro passante | ruota con supporto girevole | 150 | 886 | 125 | 40 | 150 | ||
142.30 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 38 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 150 | 1001 | 125 | 40 | 150 | ||
410.41 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 100 | 38 | cuscinetto a sfere | ruota con supporto girevole e freno | 235 | 3302 | 200 | 50 | 350 | ||
93.15 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 38 | foro passante | ruota con supporto girevole | 102 | 562 | 80 | 32 | 150 | ||
113.98 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 125 | 140.01–220.00 | 100 | 85 | 100 | 38 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 102 | 664 | 80 | 32 | 150 |