Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-ALEV (LK-ALEV 180K-ST)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-ALEV LK-ALEV 180K-ST

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LK-ALEV 180K-ST

Marca: BLICKLE

Prezzo: 189.81

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 130 mm

Gamma di carico: 320.01–485.00 daN

Caratteristiche rotella: Tipo antistatico

Lunghezza piastra L: 140 mm

Larghezza piastra W: 110 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LK-ALEV 180K-ST

Codice componente
LK-ALEV 180K-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

189.81 €

1 7 giorni 130320.01–485.00Tipo antistatico14011010040ruota con supporto girevole e freno22339501805065 Shore Aneronono450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Gomma Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-ALEV, il codice articolo è il seguente: LK-ALEV 180K-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LK-ALEV 180K-ST.

Tipologia prodotto

Codice componente
LK-ALEV 100K-1-CS11-SG
LK-ALEV 100K-1-CS11-SG-AS
LK-ALEV 100K-1-EL
LK-ALEV 180K-ST-SG
LK-ALEV 200K
LK-ALEV 200K-EL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

105.44 €

1 7 giorni 130140.01–220.00-1008510040ruota con supporto girevole e freno13014941004065 Shore Agrigiosisi200

112.65 €

1 23 giorni 130140.01–220.00Conduttività elettrica1008510040ruota con supporto girevole e freno13015111004065 Shore Agrigiosisi200

74.26 €

1 7 giorni 130140.01–220.00-1008510040ruota con supporto girevole13011871004071 Shore Aneronono200

197.01 €

1 7 giorni 130320.01–485.00-14011010040ruota con supporto girevole e freno22341171805065 Shore Agrigiosisi450

154.67 €

1 5 giorni 130485.01–750.00Tipo antistatico14011010040ruota con supporto girevole24534842005065 Shore Aneronono500

174.12 €

1 7 giorni 130485.01–750.00-14011010040ruota con supporto girevole24535582005071 Shore Aneronono500

Supporto tecnico