Codice articolo del costruttore: LK-ALTH 127K-AS
Marca: BLICKLE
Prezzo: 168.70 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 219 mm
Gamma di carico: 485.01–750.00 daN
Caratteristiche rotella: -
Lunghezza piastra L: 140 mm
Larghezza piastra W: 110 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LK-ALTH 127K-AS
Codice componente
|
---|
LK-ALTH 127K-AS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.70 € | 1 | 7 giorni | 219 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole | 170 | 2860 | 125 | 54 | grigio | 600 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso | Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-ALTH, il codice articolo è il seguente: LK-ALTH 127K-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LK-ALTH 127K-AS.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LK-ALTH 100K-1-FI-AS |
LK-ALTH 100K-1-ST |
LK-ALTH 100K-1-ST-AS |
LK-ALTH 127K-FI |
LK-ALTH 127K-FI-AS |
LK-ALTH 127K-ST |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.10 € | 1 | 7 giorni | 155 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1427 | 100 | 40 | grigio | 350 | ||
111.43 € | 1 | 5 giorni | 155 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1453 | 100 | 40 | marrone chiaro | 350 | ||
131.57 € | 1 | 7 giorni | 155 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1430 | 100 | 40 | grigio | 350 | ||
195.20 € | 1 | 5 giorni | 219 | 485.01–750.00 | Tipo antistatico | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 3362 | 125 | 54 | marrone chiaro | 600 | ||
216.69 € | 1 | 7 giorni | 219 | 485.01–750.00 | Tipo antistatico | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 3300 | 125 | 54 | grigio | 600 | ||
189.85 € | 1 | 7 giorni | 219 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 160 | 50 | ruota con supporto girevole e freno | 170 | 3470 | 125 | 54 | marrone chiaro | 600 |