Ruota gemellata con supporto in materiale sintetico Blickle MOVE, serie LKDGH-PATH (LKDGH-PATH 100K-GS10)

Ruota gemellata con supporto in materiale sintetico Blickle MOVE, serie LKDGH-PATH LKDGH-PATH 100K-GS10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LKDGH-PATH 100K-GS10

Marca: BLICKLE

Prezzo: 49.13

Tempi di consegna: 23 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 135 mm

Caratteristiche rotella: Conduttività elettrica

Diam. rotella D: 125 Ø

Larghezza rotella B: 20 mm

Altezza totale: 121 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LKDGH-PATH 100K-GS10

Codice componente
LKDGH-PATH 100K-GS10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Tipo di montaggio Portata a 3 km/h
(kg)

49.13 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121505100codolo filettato100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A
Colore del battistrada grigio Colore della carrozzeria della ruota grigio argento RAL 7001 resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto in materiale sintetico Blickle MOVE, serie LKDGH-PATH, il codice articolo è il seguente: LKDGH-PATH 100K-GS10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKDGH-PATH 100K-GS10.

Tipologia prodotto

Codice componente
LKDGH-PATH 100K-11-FI
LKDGH-PATH 100K-11-FI-ELS
LKDGH-PATH 100K-9
LKDGH-PATH 100K-GS12
LKDGH-PATH 100K-ZA51
LKDGH-PATH 100K-ZA55
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Tipo di montaggio Portata a 3 km/h
(kg)

54.24 €

1 23 giorni 121-10018121522100foro centrale100

70.85 €

1 23 giorni 121-10018121524100foro centrale100

46.53 €

1 23 giorni 121-10018121452100foro centrale100

49.67 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121528100codolo filettato100

56.22 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica12520121622100codolo100

56.22 €

1 23 giorni 135-12520121631100codolo100

Supporto tecnico