Ruota gemellata con supporto in materiale sintetico Blickle MOVE, serie LKDGX-PATH (LKDGX-PATH 100XK-GSX12)

Ruota gemellata con supporto in materiale sintetico Blickle MOVE, serie LKDGX-PATH LKDGX-PATH 100XK-GSX12

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LKDGX-PATH 100XK-GSX12

Marca: BLICKLE

Prezzo: 64.52

Tempi di consegna: 23 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 130 mm

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 42 mm

Diam. rotella D: 125 Ø

Larghezza rotella B: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LKDGX-PATH 100XK-GSX12

Codice componente
LKDGX-PATH 100XK-GSX12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Tipo di montaggio Portata a 3 km/h
(kg)

64.52 €

1 23 giorni 130-4212520103502100codolo filettato100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A
Colore del battistrada grigio Colore della carrozzeria della ruota grigio argento RAL 7001 resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine si Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto in materiale sintetico Blickle MOVE, serie LKDGX-PATH, il codice articolo è il seguente: LKDGX-PATH 100XK-GSX12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKDGX-PATH 100XK-GSX12.

Tipologia prodotto

Codice componente
LKDGX-PATH 100XK-11-FI
LKDGX-PATH 100XK-11-FI-ELS
LKDGX-PATH 100XK-9
LKDGX-PATH 100XK-ZAX51
LKDGX-PATH 100XK-ZAX55
LKDGX-PATH 125XK
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Tipo di montaggio Portata a 3 km/h
(kg)

68.15 €

1 23 giorni 103-4210018103500100foro centrale100

84.76 €

1 23 giorni 103-4210018103502100foro centrale100

60.45 €

1 23 giorni 103-4210018103430100foro centrale100

78.17 €

1 23 giorni 130--12520103602100codolo100

78.17 €

1 23 giorni 130--12520103613100codolo100

65.95 €

1 7 giorni 130-4512520130624125foro centrale125

Supporto tecnico