Codice articolo del costruttore: LKD-PATH 125K-ELS
Marca: BLICKLE
Prezzo: 70.98 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Altezza di montaggio H: 130 mm
Caratteristiche rotella: Conduttività elettrica
Lunghezza piastra L: 45 mm
Diam. rotella D: 125 Ø
Larghezza rotella B: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKD-PATH 125K-ELS
Codice componente
|
---|
LKD-PATH 125K-ELS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.98 € | 1 | 5 giorni | 130 | Conduttività elettrica | 45 | 125 | 20 | 130 | 728 | 125 | foro centrale | 125 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano |
Tipo prodotto | ruote gemellate con supporto girevole | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A |
Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | grigio bianco RAL 9002 | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto in materiale sintetico Blickle MOVE, serie LKD-PATH, il codice articolo è il seguente: LKD-PATH 125K-ELS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKD-PATH 125K-ELS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Tipo di montaggio
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LKD-PATH 100K-11-FI |
LKD-PATH 100K-11-FI-ELS |
LKD-PATH 100K-9 |
LKD-PATH 125K-ELS-GS10 |
LKD-PATH 125K-ELS-GS12 |
LKD-PATH 125K-ELS-ZA51 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.44 € | 1 | 23 giorni | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 467 | 100 | foro centrale | 100 | ||
70.05 € | 1 | 23 giorni | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 469 | 100 | foro centrale | 100 | ||
45.73 € | 1 | 23 giorni | 103 | - | 42 | 100 | 18 | 103 | 433 | 100 | foro centrale | 100 | ||
73.60 € | 1 | 7 giorni | 130 | Conduttività elettrica | 45 | 125 | 20 | 130 | 773 | 125 | codolo filettato | 125 | ||
74.12 € | 1 | 7 giorni | 130 | Conduttività elettrica | 45 | 125 | 20 | 130 | 806 | 125 | codolo filettato | 125 | ||
83.39 € | 1 | 7 giorni | 130 | Conduttività elettrica | - | 125 | 20 | 130 | 898 | 125 | codolo | 125 |