Codice articolo del costruttore: LKDXH-PATH 125XK
Marca: BLICKLE
Prezzo: 66.12 €
Tempi di consegna: 23 giorni
Altezza di montaggio H: 135 mm
Caratteristiche rotella: -
Diam. rotella D: 125 Ø
Larghezza rotella B: 20 mm
Altezza totale: 135 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKDXH-PATH 125XK
Codice componente
|
---|
LKDXH-PATH 125XK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.12 € | 1 | 23 giorni | 135 | - | 125 | 20 | 135 | 687 | 125 | foro centrale | 125 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano |
Tipo prodotto | ruote gemellate con supporto girevole | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A |
Colore del battistrada | grigio | Colore della carrozzeria della ruota | grigio bianco RAL 9002 | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | si | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto in materiale sintetico Blickle MOVE, serie LKDXH-PATH, il codice articolo è il seguente: LKDXH-PATH 125XK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKDXH-PATH 125XK.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Tipo di montaggio
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LKDXH-PATH 100XK-11-FI |
LKDXH-PATH 100XK-11-FI-ELS |
LKDXH-PATH 100XK-9 |
LKDXH-PATH 125XK-11 |
LKDXH-PATH 125XK-11-ELS |
LKDXH-PATH 125XK-11-FI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.95 € | 1 | 23 giorni | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 487 | 100 | foro centrale | 100 | ||
85.56 € | 1 | 23 giorni | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 489 | 100 | foro centrale | 100 | ||
61.25 € | 1 | 23 giorni | 121 | - | 100 | 18 | 121 | 453 | 100 | foro centrale | 100 | ||
66.12 € | 1 | 23 giorni | 135 | - | 125 | 20 | 135 | 691 | 125 | foro centrale | 125 | ||
86.40 € | 1 | 23 giorni | 135 | - | 125 | 20 | 135 | 815 | 125 | foro centrale | 125 | ||
76.53 € | 1 | 23 giorni | 135 | - | 125 | 20 | 135 | 733 | 125 | foro centrale | 125 |