Codice articolo del costruttore: LKPA-PATH 126G
Marca: BLICKLE
Prezzo: 38.48 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione
Altezza di montaggio H: 161 mm
Diam. rotella D: 125 Ø
Larghezza rotella B: 30 mm
Tipo di cuscinetto: foro passante
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKPA-PATH 126G
Codice componente
|
---|
LKPA-PATH 126G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.48 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 161 | 125 | 30 | foro passante | ruota con supporto girevole | 161 | 748 | 125 | -25 | 120 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 66 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano |
Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A | Colore del battistrada | grigio scuro | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKPA-PATH, il codice articolo è il seguente: LKPA-PATH 126G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKPA-PATH 126G.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LKPA-PATH 101KF-ELS |
LKPA-PATH 101KF-FI |
LKPA-PATH 101KF-FI-ELS |
LKPA-PATH 126G-FI |
LKPA-PATH 126KF |
LKPA-PATH 126KF-ELS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.20 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 161 | 125 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 136 | 719 | 100 | -20 | 120 | ||
50.19 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 161 | 125 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 825 | 100 | -20 | 120 | ||
67.17 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 161 | 125 | 30 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 834 | 100 | -20 | 120 | ||
52.02 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 185 | 150 | 32 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 860 | 125 | -25 | 120 | ||
40.85 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 185 | 150 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 161 | 806 | 125 | -20 | 120 | ||
62.85 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 73 | 50 | 29 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 161 | 810 | 125 | -20 | 120 |