Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKPA-TPA (LKPA-TPA 80G-FI)

Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKPA-TPA LKPA-TPA 80G-FI

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LKPA-TPA 80G-FI

Marca: BLICKLE

Prezzo: 36.55

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 161 mm

Gamma di carico: 80.01–140.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Diam. rotella D: 125 Ø

Larghezza rotella B: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LKPA-TPA 80G-FI

Codice componente
LKPA-TPA 80G-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Portata a 3 km/h
(kg)

36.55 €

1 5 giorni 16180.01–140.00-12525foro passanteruota con supporto girevole e freno11166280grigio argento100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 90
Larghezza piastra W(mm) 66 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità Materiale Gomma
Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A Colore del battistrada grigio resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto no Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKPA-TPA, il codice articolo è il seguente: LKPA-TPA 80G-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKPA-TPA 80G-FI.

Tipologia prodotto

Codice componente
LKPA-TPA 101G-FI-ELS
LKPA-TPA 101KF
LKPA-TPA 101KF-ELS
LKPA-TPA 80G-FI-ELS
LKPA-TPA 80KF
LKPA-TPA 80KF-ELS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Portata a 3 km/h
(kg)

49.49 €

1 5 giorni 11135.01–80.00-8032foro passanteruota con supporto girevole e freno136744100nero70

30.90 €

1 5 giorni 11180.01–140.00Conduttività elettrica8032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole136680100grigio argento110

41.54 €

1 7 giorni 13635.01–80.00-10032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole136686100nero70

44.36 €

1 7 giorni 16135.01–80.00-12525foro passanteruota con supporto girevole e freno11168080nero65

27.03 €

1 5 giorni 16180.01–140.00-12525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole11160480grigio argento100

34.85 €

1 7 giorni 16135.01–80.00-12525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole11160680nero65

Supporto tecnico