Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-POEV (LK-POEV 160XR)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-POEV LK-POEV 160XR

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LK-POEV 160XR

Marca: BLICKLE

Prezzo: 122.50

Tempi di consegna: 23 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 202 mm

Gamma di carico: 320.01–485.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 140 mm

Larghezza piastra W: 110 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LK-POEV 160XR

Codice componente
LK-POEV 160XR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

122.50 €

1 23 giorni 202320.01–485.00-14011016050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole202277916050neronono-25400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Gomma Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 70

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-POEV, il codice articolo è il seguente: LK-POEV 160XR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LK-POEV 160XR.

Tipologia prodotto

Codice componente
LK-POEV 100KA-1-CS11-SB
LK-POEV 100KA-1-CS11-SB-FA
LK-POEV 100KA-1-CS11-SG
LK-POEV 160XR-FA
LK-POEV 160XR-FI
LK-POEV 160XR-FI-FA
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

94.54 €

1 7 giorni 130140.01–220.00-1008510032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno130129810032blusisi-20200

102.11 €

1 23 giorni 130140.01–220.00-1008510032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno130133710032blusisi-20200

93.25 €

1 5 giorni 130140.01–220.00-1008510032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno130125810032grigiosisi-20200

132.19 €

1 7 giorni 202320.01–485.00-14011016050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole202287816050neronono-25400

168.64 €

1 23 giorni 202320.01–485.00-14011016050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno202325416050neronono-25400

178.32 €

1 23 giorni 202320.01–485.00-14011016050cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno202337216050neronono-25400

Supporto tecnico