Codice articolo del costruttore: LK-POTHS 200G-IS
Marca: BLICKLE
Prezzo: 237.78 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione
Altezza di montaggio H: 245 mm
Gamma di carico: 485.01–750.00 daN
Caratteristiche rotella: -
Lunghezza piastra L: 140 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LK-POTHS 200G-IS
Codice componente
|
---|
LK-POTHS 200G-IS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.78 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | foro passante | ruota con supporto girevole | 245 | 4420 | 200 | 50 | -25 | 550 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A |
Colore del battistrada | blu | Colore della carrozzeria della ruota | bianco naturale | resistente all'idrolisi | no |
Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-POTHS, il codice articolo è il seguente: LK-POTHS 200G-IS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LK-POTHS 200G-IS.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Resistenza termica min(°C)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LK-POTHS 100G-1-FI-FA |
LK-POTHS 100G-1-ST |
LK-POTHS 100G-1-ST-FA |
LK-POTHS 200G-IS-FA |
LK-POTHS 200G-ST |
LK-POTHS 200G-ST-FA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Resistenza termica min (°C) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.03 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 130 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1236 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
83.38 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 130 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1205 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
92.17 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 130 | 140.01–220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1261 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
250.92 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 245 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | foro passante | ruota con supporto girevole | 245 | 4359 | 200 | 50 | -25 | 550 | ||
196.50 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 245 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 3778 | 200 | 50 | -25 | 550 | ||
209.64 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 245 | 485.01–750.00 | - | 140 | 110 | 200 | 50 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 3895 | 200 | 50 | -25 | 550 |