Codice articolo del costruttore: LKPXA-PATH 80G-FI
Marca: BLICKLE
Prezzo: 87.40 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione
Altezza di montaggio H: 161 mm
Caratteristiche rotella: -
Diam. rotella D: 125 Ø
Tipo di cuscinetto: foro passante
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKPXA-PATH 80G-FI
Codice componente
|
---|
LKPXA-PATH 80G-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.40 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 161 | - | 125 | foro passante | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 610 | 80 | si | -25 | 120 |
Loading...
Gamma di carico(daN) | 80.01–140.00 | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 66 | Larghezza rotella B(mm) | 32 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
Materiale | Poliuretano | Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 94 Shore A | Colore del battistrada | grigio scuro |
Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LKPXA-PATH, il codice articolo è il seguente: LKPXA-PATH 80G-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKPXA-PATH 80G-FI.
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Antiruggine
Resistenza termica min(°C)
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LKPXA-PATH 101KFD-ELS |
LKPXA-PATH 101KFD-FI |
LKPXA-PATH 101KFD-FI-ELS |
LKPXA-PATH 80KFD |
LKPXA-PATH 80KFD-ELS |
LKPXA-PATH 80KFD-FI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Antiruggine | Resistenza termica min (°C) | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.87 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 111 | - | 80 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 136 | 674 | 100 | no | -20 | 120 | ||
100.03 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 111 | Conduttività elettrica | 80 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 736 | 100 | no | -20 | 120 | ||
117.00 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite | 136 | - | 100 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 743 | 100 | no | -20 | 120 | ||
78.00 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 161 | - | 125 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 111 | 581 | 80 | no | -20 | 120 | ||
91.49 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 161 | Conduttività elettrica | 125 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 111 | 597 | 80 | no | -20 | 100 | ||
93.69 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite | 161 | - | 125 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 111 | 654 | 80 | no | -20 | 120 |