Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LKPXA-TPA (LKPXA-TPA 126G-FI)

Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LKPXA-TPA LKPXA-TPA 126G-FI

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LKPXA-TPA 126G-FI

Marca: BLICKLE

Prezzo: 91.40

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 136 mm

Gamma di carico: 80.01–140.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Diam. rotella D: 100 Ø


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LKPXA-TPA 126G-FI

Codice componente
LKPXA-TPA 126G-FI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Antiruggine Portata a 3 km/h
(kg)

91.40 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione13680.01–140.00-10032foro passanteruota con supporto girevole e freno161710125grigio argentosi120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 90 Larghezza piastra W(mm) 66
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità Materiale Gomma Larghezza rotella(mm) 32
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A
Colore del battistrada grigio resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LKPXA-TPA, il codice articolo è il seguente: LKPXA-TPA 126G-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKPXA-TPA 126G-FI.

Tipologia prodotto

Codice componente
LKPXA-TPA 101G-FI-ELS
LKPXA-TPA 101KFD
LKPXA-TPA 101KFD-ELS
LKPXA-TPA 126G-FI-ELS
LKPXA-TPA 126KFD
LKPXA-TPA 126KFD-26
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Antiruggine Portata a 3 km/h
(kg)

96.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite16135.01–80.00-12532foro passanteruota con supporto girevole e freno136649100nerosi70

78.56 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite16180.01–140.00Conduttività elettrica12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole136622100grigio argentono110

89.20 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite11135.01–80.00-8032cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole136630100nerono70

102.50 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite16135.01–80.00-12525foro passanteruota con supporto girevole e freno161726125nerosi80

84.25 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite16180.01–140.00-12525cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole161681125grigio argentono120

90.03 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite16180.01–140.00-12532cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole161706125grigio argentono120

Supporto tecnico