Codice articolo del costruttore: LKR-ALTH 100K-FI-AS
Marca: BLICKLE
Prezzo: 138.73 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 135 mm
Gamma di carico: 320.01–485.00 daN
Tipo prodotto: ruota con supporto girevole e freno
Altezza totale: 130 mm
Peso: 1424 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKR-ALTH 100K-FI-AS
Codice componente
|
---|
LKR-ALTH 100K-FI-AS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.73 € | 1 | 7 giorni | 135 | 320.01–485.00 | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1424 | 100 | 40 | grigio | 350 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Alluminio | Lunghezza piastra L(mm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Diam. rotella D(Ø) | 100 | Larghezza rotella B(mm) | 32 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso | Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | foro centrale | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LKR-ALTH, il codice articolo è il seguente: LKR-ALTH 100K-FI-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKR-ALTH 100K-FI-AS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LKR-ALTH 100K |
LKR-ALTH 100K-AS |
LKR-ALTH 100K-FI |
LKR-ALTH 125K |
LKR-ALTH 125K-AS |
LKR-ALTH 125K-AS-CO |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.26 € | 1 | 5 giorni | 135 | 320.01–485.00 | ruota con supporto girevole | 130 | 1227 | 100 | 40 | marrone chiaro | 350 | ||
122.40 € | 1 | 7 giorni | 135 | 320.01–485.00 | ruota con supporto girevole | 130 | 1229 | 100 | 40 | grigio | 350 | ||
118.60 € | 1 | 5 giorni | 135 | 320.01–485.00 | ruota con supporto girevole e freno | 130 | 1442 | 100 | 40 | marrone chiaro | 350 | ||
111.60 € | 1 | 5 giorni | 135 | 320.01–485.00 | ruota con supporto girevole | 155 | 1415 | 125 | 40 | marrone chiaro | 350 | ||
132.67 € | 1 | 7 giorni | 136 | 320.01–485.00 | ruota con supporto girevole | 155 | 1410 | 125 | 40 | grigio | 350 | ||
147.60 € | 1 | 23 giorni | 136 | 320.01–485.00 | ruota con supporto girevole | 155 | 1429 | 125 | 40 | grigio | 350 |