Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKRA-POES (LKRA-POES 127KF-11-SG-E17)

Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKRA-POES LKRA-POES 127KF-11-SG-E17

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LKRA-POES 127KF-11-SG-E17

Marca: BLICKLE

Prezzo: 63.88

Tempi di consegna: 23 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 135 mm

Caratteristiche rotella: -

Diam. rotella D: 100 Ø

Tipo prodotto: ruota con supporto girevole

Altezza totale: 158 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LKRA-POES 127KF-11-SG-E17

Codice componente
LKRA-POES 127KF-11-SG-E17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Tipo di montaggio

63.88 €

1 23 giorni 135-100ruota con supporto girevole158786125espansore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 57 Larghezza rotella B(mm) 32 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere (C)
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Gomma Larghezza rotella(mm) 32
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 55 Shore A Colore del battistrada grigio
Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 3 km/h(kg) 120

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole, serie LKRA-POES, il codice articolo è il seguente: LKRA-POES 127KF-11-SG-E17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKRA-POES 127KF-11-SG-E17.

Tipologia prodotto

Codice componente
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-E13
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-E14
LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-E15
LKRA-POES 127KF-11-SG-ER12
LKRA-POES 127KF-11-SG-ER13
LKRA-POES 127KF-11-SG-ER14
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Tipo di montaggio

70.90 €

1 23 giorni 133-100ruota con supporto girevole e freno133865100espansore

70.90 €

1 23 giorni 133-100ruota con supporto girevole e freno133886100espansore

70.90 €

1 23 giorni 133-100ruota con supporto girevole e freno133901100espansore

62.53 €

1 23 giorni 135-100ruota con supporto girevole158789125espansore

62.53 €

1 23 giorni 133Conduttività elettrica100ruota con supporto girevole158800125espansore

62.53 €

1 23 giorni 135Conduttività elettrica100ruota con supporto girevole158812125espansore

Supporto tecnico