Supporto: serie LKRA
Ruota: serie VPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Materiale (dettagli) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Tipo di montaggio | Colore del battistrada | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.87 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 948 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
59.87 € | 1 | 5 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 989 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
59.87 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 1010 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
59.87 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 1020 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
59.87 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 1026 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
59.87 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 1090 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
58.52 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 923 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
58.52 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 932 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
58.52 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 943 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
58.52 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 955 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
58.52 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 924 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
58.52 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 931 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
58.52 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 940 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
58.52 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 958 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
58.52 € | 1 | 7 giorni | 158 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 960 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
58.52 € | 1 | 7 giorni | 158 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 966 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
50.76 € | 1 | 7 giorni | 158 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 158 | 890 | 125 | 32 | foro centrale | grigio | si | si | 120 | ||
65.70 € | 1 | 7 giorni | 158 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 994 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
65.70 € | 1 | 7 giorni | 158 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 1025 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
65.70 € | 1 | 7 giorni | 158 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 1050 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
65.70 € | 1 | 7 giorni | 158 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 1059 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
65.70 € | 1 | 7 giorni | 158 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 1071 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
65.70 € | 1 | 7 giorni | 158 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 1125 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
64.35 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 968 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
64.35 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 976 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
64.35 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 987 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
64.35 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 999 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
64.35 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 968 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
64.35 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 975 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
64.35 € | 1 | 7 giorni | 158 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 984 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
64.35 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 996 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
64.35 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 998 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
64.35 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 161 | 1010 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
39.15 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 158 | 770 | 125 | 32 | foro centrale | grigio | si | si | 120 | ||
42.84 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 158 | 732 | 125 | 32 | codolo filettato | grigio | si | si | 120 | ||
44.93 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 158 | 843 | 125 | 32 | foro centrale | grigio | si | si | 120 | ||
50.76 € | 1 | 7 giorni | 158 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 158 | 885 | 125 | 32 | foro centrale | grigio | si | si | 120 | ||
54.47 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 158 | 810 | 125 | 32 | codolo filettato | grigio | si | si | 120 | ||
48.64 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole e freno | 158 | 864 | 125 | 32 | codolo filettato | grigio | si | si | 120 | ||
37.00 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | foro passante | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 158 | 758 | 125 | 32 | codolo filettato | grigio | si | si | 120 | ||
36.77 € | 1 | 5 giorni | 161 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 158 | 780 | 125 | 32 | foro centrale | grigio | si | si | 120 | ||
36.77 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 158 | 778 | 125 | 32 | foro centrale | grigio | si | si | 120 | ||
51.72 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 860 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
51.72 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 890 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
51.72 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 905 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
51.72 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 951 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
51.72 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 935 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
51.72 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 989 | 125 | 32 | espansore | grigio | si | si | 120 | ||
44.82 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | ruota con supporto girevole | 158 | 736 | 125 | 32 | foro centrale | nero | no | no | 95 | ||
59.77 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 838 | 125 | 32 | espansore | nero | no | no | 95 | ||
59.77 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 890 | 125 | 32 | espansore | nero | no | no | 95 | ||
59.77 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 905 | 125 | 32 | espansore | nero | no | no | 95 | ||
59.77 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 921 | 125 | 32 | espansore | nero | no | no | 95 | ||
59.77 € | 1 | 7 giorni | 158 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 915 | 125 | 32 | espansore | nero | no | no | 95 | ||
59.77 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 940 | 125 | 32 | espansore | nero | no | no | 95 | ||
50.65 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | ruota con supporto girevole | 158 | 755 | 125 | 32 | foro centrale | nero | no | no | 95 | ||
65.60 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 882 | 125 | 32 | espansore | nero | no | no | 95 | ||
65.60 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 913 | 125 | 32 | espansore | nero | no | no | 95 | ||
65.60 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 907 | 125 | 32 | espansore | nero | no | no | 95 | ||
65.60 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | ruota con supporto girevole | 161 | 938 | 125 | 32 | espansore | nero | no | no | 95 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A |
Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no | Antiruggine | no |
Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Materiale (dettagli)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Tipo di montaggio
Colore del battistrada
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 3 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali