Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-RD (LK-RD 100R-1)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-RD LK-RD 100R-1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LK-RD 100R-1

Marca: BLICKLE

Prezzo: 51.15

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 130 mm

Gamma di carico: 80.01–140.00 daN

Lunghezza piastra L: 100 mm

Larghezza piastra W: 85 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LK-RD 100R-1

Codice componente
LK-RD 100R-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

51.15 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione13080.01–140.001008510030cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole13011501003065 Shore Aneronono-25100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Acciaio Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio Materiale Gomma
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 70

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-RD, il codice articolo è il seguente: LK-RD 100R-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LK-RD 100R-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
LK-RD 100R-1-CS11
LK-RD 100R-1-CS11-FA
LK-RD 100R-1-CS11-VLI
LK-RD 100R-1-CS11-VLI-FA
LK-RD 100R-1-FA
LK-RD 100R-1-FI
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

88.66 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite13080.01–140.001008510030cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno13014421003065 Shore Aneronono-25100

96.25 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite13080.01–140.001008510030cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno13014801003065 Shore Aneronono-25100

94.39 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite13080.01–140.001008510030cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno13014971003056 Shore Agrigiosisi-25100

101.96 €

1 23 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite13080.01–140.001008510030cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno13014991003056 Shore Agrigiosisi-25100

58.73 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite13080.01–140.001008510030cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole1309631003065 Shore Aneronono-25100

71.20 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite13080.01–140.001008510030cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno13013701003065 Shore Aneronono-25100

Supporto tecnico