Codice articolo del costruttore: LKRXA-VPA 101G-11-EXV17
Marca: BLICKLE
Prezzo: 81.02 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 161 mm
Gamma di carico: 80.01–140.00 daN
Diam. rotella D: 125 Ø
Larghezza rotella B: 25 mm
Tipo prodotto: ruota con supporto girevole
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKRXA-VPA 101G-11-EXV17
Codice componente
|
---|
LKRXA-VPA 101G-11-EXV17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.02 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | 125 | 25 | ruota con supporto girevole | 136 | 692 | 100 | 32 | espansore | 110 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cuscinetto | foro passante | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Gomma |
Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore A | Colore del battistrada | grigio |
Colore della carrozzeria della ruota | nero | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | si | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 60 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox, serie LKRXA-VPA, il codice articolo è il seguente: LKRXA-VPA 101G-11-EXV17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKRXA-VPA 101G-11-EXV17.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Tipo di montaggio
Portata a 3 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LKRXA-VPA 101G-11-EXR13 |
LKRXA-VPA 101G-11-EXR14 |
LKRXA-VPA 101G-11-EXR15 |
LKRXA-VPA 101G-11-EXV18 |
LKRXA-VPA 101G-11-FI |
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Tipo di montaggio | Portata a 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.02 € | 1 | 7 giorni | 136 | 80.01–140.00 | 100 | 32 | ruota con supporto girevole | 136 | 667 | 100 | 32 | espansore | 110 | ||
81.02 € | 1 | 7 giorni | 133 | 80.01–140.00 | 100 | 32 | ruota con supporto girevole | 136 | 682 | 100 | 32 | espansore | 110 | ||
81.02 € | 1 | 7 giorni | 158 | 80.01–140.00 | 125 | 25 | ruota con supporto girevole | 136 | 689 | 100 | 32 | espansore | 110 | ||
81.02 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | 125 | 25 | ruota con supporto girevole | 136 | 706 | 100 | 32 | espansore | 110 | ||
80.21 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | 125 | 25 | ruota con supporto girevole e freno | 133 | 662 | 100 | 32 | foro centrale | 110 | ||
95.95 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | 125 | 25 | ruota con supporto girevole e freno | 136 | 739 | 100 | 32 | espansore | 110 |