Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-SE (LK-SE 125K-SG)

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-SE LK-SE 125K-SG

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LK-SE 125K-SG

Marca: BLICKLE

Prezzo: 133.63

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 160 mm

Gamma di carico: 220.01–320.00 daN

Materiale bozzello: Tecnopolimero

Lunghezza piastra L: 140 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LK-SE 125K-SG

Codice componente
LK-SE 125K-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Materiale bozzello Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Materiale (dettagli) Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

133.63 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione160220.01–320.00Tecnopolimero14011012532Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole170262012550grigionerosisi320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale Gomma Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, serie LK-SE, il codice articolo è il seguente: LK-SE 125K-SG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LK-SE 125K-SG.

Tipologia prodotto

Codice componente
LK-SE 100K-3
LK-SE 100K-3-FI
LK-SE 100K-3-ST
LK-SE 125K-ST
LK-SE 125K-ST-SG
LK-SE 160K
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Materiale bozzello Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Materiale (dettagli) Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

78.28 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite245220.01–320.00Tecnopolimero14011020050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole130148810045neroneronono270

99.68 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite245220.01–320.00Tecnopolimero14011020050Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno130174010045neroneronono270

104.46 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite110220.01–320.00Tecnopolimero1401108045Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno130171010045neroneronono270

154.72 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite130220.01–320.00Tecnopolimero14011010037Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno170328012553neroneronono320

159.82 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite130220.01–320.00Tecnopolimero14011010037Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualitàruota con supporto girevole e freno170320012550grigionerosisi320

162.27 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite130320.01–485.00Acciaio14011010037Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessaruota con supporto girevole202342816050neroantracitenono450

Supporto tecnico