Codice articolo del costruttore: LKX-POBS 160XKA-FI
Marca: BLICKLE
Prezzo: 524.83 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza di montaggio H: 155 mm
Gamma di carico: 320.01–485.00 daN
Lunghezza piastra L: 140 mm
Larghezza piastra W: 110 mm
Diam. rotella D: 125 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKX-POBS 160XKA-FI
Codice componente
|
---|
LKX-POBS 160XKA-FI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524.83 € | 1 | 7 giorni | 155 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3130 | 160 | 50 | 400 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliuretano | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 75 Shore A | Colore del battistrada | blu | Colore della carrozzeria della ruota | nero |
resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | si |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio inox per alte portate, serie LKX-POBS, il codice articolo è il seguente: LKX-POBS 160XKA-FI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKX-POBS 160XKA-FI.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Tipo prodotto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LKX-POBS 125XKA-1-FI |
LKX-POBS 125XKA-3 |
LKX-POBS 125XKA-3-FI |
LKX-POBS 160XKA-ST |
LKX-POBS 200XKA |
LKX-POBS 200XKA-FI |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Tipo prodotto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.15 € | 1 | 7 giorni | 155 | 220.01–320.00 | 100 | 85 | 125 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 155 | 1356 | 125 | 40 | 250 | ||
234.00 € | 1 | 7 giorni | 155 | 220.01–320.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole | 155 | 1260 | 125 | 40 | 250 | ||
276.30 € | 1 | 7 giorni | 155 | 220.01–320.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | cuscinetto a sfere (C) | ruota con supporto girevole e freno | 155 | 1500 | 125 | 40 | 250 | ||
541.28 € | 1 | 7 giorni | 155 | 320.01–485.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 202 | 3220 | 160 | 50 | 400 | ||
468.60 € | 1 | 7 giorni | 155 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole | 245 | 3024 | 200 | 50 | 500 | ||
590.22 € | 1 | 7 giorni | 155 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 125 | 37 | cuscinetto a sfere (CC) | ruota con supporto girevole e freno | 245 | 3586 | 200 | 50 | 500 |