Ruota con supporto girevole in acciaio inox per alte portate, serie LKX-POTH (LKX-POTH 150G)

Ruota con supporto girevole in acciaio inox per alte portate, serie LKX-POTH LKX-POTH 150G

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LKX-POTH 150G

Marca: BLICKLE

Prezzo: 346.02

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 108 mm

Gamma di carico: 485.01–750.00 daN

Lunghezza piastra L: 140 mm

Larghezza piastra W: 110 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LKX-POTH 150G

Codice componente
LKX-POTH 150G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Antiruggine Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

346.02 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione108485.01–750.001401107537foro passanteruota con supporto girevole197237715045si-25500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A
Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio inox per alte portate, serie LKX-POTH, il codice articolo è il seguente: LKX-POTH 150G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKX-POTH 150G.

Tipologia prodotto

Codice componente
LKX-POTH 100KAD-1-FI
LKX-POTH 100XR-1
LKX-POTH 100XR-1-FI
LKX-POTH 150G-FI
LKX-POTH 150G-ST
LKX-POTH 150XK
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Antiruggine Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

217.25 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite197220.01–320.001008515045cuscinetto a sfere (C)ruota con supporto girevole e freno130118810035no-20300

172.49 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite197220.01–320.001008515045cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole130100710035si-25300

217.87 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite202220.01–320.001008516045cuscinetto a rulliniruota con supporto girevole e freno130119110035si-25300

448.23 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite108485.01–750.001401107537foro passanteruota con supporto girevole e freno197285015045si-25500

464.77 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite108485.01–750.001401107537foro passanteruota con supporto girevole e freno197292515045si-25500

404.50 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite130485.01–750.0014011010037cuscinetto a sfereruota con supporto girevole197267815045si-20500

Supporto tecnico