Ruota con supporto girevole in acciaio inox per alte portate, serie LKX-SPO (LKX-SPO 127G-ST)

Ruota con supporto girevole in acciaio inox per alte portate, serie LKX-SPO LKX-SPO 127G-ST

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LKX-SPO 127G-ST

Marca: BLICKLE

Prezzo: 472.46

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Tipo ruota: Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione

Altezza di montaggio H: 110 mm

Gamma di carico: 485.01–750.00 daN

Caratteristiche rotella: -

Lunghezza piastra L: 140 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LKX-SPO 127G-ST

Codice componente
LKX-SPO 127G-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

472.46 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione110485.01–750.00-1401108037foro passanteruota con supporto girevole e freno170282012550-25750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D
Colore del battistrada bianco naturale Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine si Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto girevole in acciaio inox per alte portate, serie LKX-SPO, il codice articolo è il seguente: LKX-SPO 127G-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKX-SPO 127G-ST.

Tipologia prodotto

Codice componente
LKX-SPO 100XK-1-FI
LKX-SPO 125G-1
LKX-SPO 125G-1-FI
LKX-SPO 127XK
LKX-SPO 127XK-FI
LKX-SPO 127XK-ST
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Tipo prodotto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

256.55 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite197320.01–485.00-1008515050cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno130132210037-20350

186.64 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite197320.01–485.00-1008515050foro passanteruota con supporto girevole155120812540-25350

229.27 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / Resina / A vite245320.01–485.00-1008520050foro passanteruota con supporto girevole e freno155139812540-25350

412.17 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite71485.01–750.00-1401105019cuscinetto a sfereruota con supporto girevole170251812550-20750

516.44 €

1 5 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite71485.01–750.00-1401105019cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno170303412550-20750

530.92 €

1 7 giorni Piastra girevole / Con rotazione / Con foro passante / A vite71485.01–750.00-1401105019cuscinetto a sfereruota con supporto girevole e freno170304012550-20750

Supporto tecnico