Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LMDA-TPA (Codici componente)

Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, serie LMDA-TPA
Ruota gemellata con supporto istituzionale girevole, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene

Supporto: serie LMDA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • gruppo rotante inserito a pressione

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LMDA-TPA 75G
LMDA-TPA 75G-ELS
LMDA-TPA 75G-FI
LMDA-TPA 75G-FI-ELS
LMDA-TPA 75KF
LMDA-TPA 75KF-ELS
LMDA-TPA 75KF-FI
LMDA-TPA 75KF-FI-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Portata a 3 km/h
(kg)

21.70 €

1 5 giorni 9880.01–140.00Conduttività elettrica557525foro passante984267525grigio argento100

34.15 €

1 7 giorni 17080.01–140.00-5512550foro passante984387525nero100

28.50 €

1 5 giorni 17080.01–140.00-5512550foro passante984967525grigio argento100

40.95 €

1 7 giorni 17080.01–140.00-5512550foro passante985097525nero100

31.28 €

1 5 giorni 17080.01–140.00-5512550cuscinetto a sfere (C)985307525grigio argento100

43.73 €

1 7 giorni 17080.01–140.00-5512550cuscinetto a sfere (C)985437525nero100

38.07 €

1 5 giorni 17080.01–140.00-5512550cuscinetto a sfere (C)985997525grigio argento100

50.52 €

1 7 giorni 17080.01–140.00-5512550cuscinetto a sfere (C)986097525nero100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità
Materiale Gomma Tipo prodotto ruote gemellate con supporto girevole Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A Colore del battistrada grigio
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico